Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1320201
QSA40N0-00/3

Rozłącznik bezpieczeństwa QSA firmy Eaton, 3-biegunowy, do montażu z tyłu, 40 A, NH000/NH00

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton QSA Fuse switch-disconnector
Numer katalogowy
1320201
EAN
8711426200470
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
138 mm
Szerokość produktu
165 mm
Masa produktu
1.1 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
RoHS
CE
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
QSA40N0-00/3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
40 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
40 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako rozłącznik główny
Wyposażone w:
Złącza
Funkcje
Opcjonalna funkcja STOP
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Typ siłownika
Bez elementu uruchamiającego
Rozmiar
NH000, NH00
Stopień ochrony
IP20, z osłoną zacisków
IP00
Stopień ochrony (część czołowa)
IP00
Sposób montażu
montaż rozłączny
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Rozłącznik bezpiecznikowy
  • Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Odpowiednie do
wkładki bezpiecznikowe DIN (ze stykami nożowymi)
Montaż natynkowy
Montaż przedni

Eksport specyfikacji produktu