Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

132597
M22-WRLK-G-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22, przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, bez samopowrotu, 2 położenia, zielony, Blister pack for hanging

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik piórkowy
Numer katalogowy
132597
EAN
4015081295326
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
M22-WRLK-G-K10LED230-BVP

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Typ siłownika
Rączka
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Kolor wskaźnika
Zielony
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
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
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Odpowiednie do
Podświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.