Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

132948
XLSD5S188

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1800 x 800mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132948
EAN
4015081298594
Product Length/Depth
1740 mm
Product Height
40 mm
Product Width
792.7 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S188

Dodatkowe informacje

Features
EMC-version

Dostawy

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.