Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

132950
XLSD5D1810

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, two wings, HxW = 1800 x 1000mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132950
EAN
4015081298617
Product Length/Depth
1740 mm
Product Height
80 mm
Product Width
522.5 mm
Product Weight
37.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5D1810

Dodatkowe informacje

Features
EMC-version

Dostawy

Color
Gray
Model
Symmetrically divided double wing door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.