Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, 2-skrzydłowy, Zamknięta, IP55, dla wys. x szer. = 2000 x 1000 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
132952
|
| EAN |
4015081298631
|
| Długość/głębokość produktu |
1940 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
522.5 mm
|
| Masa produktu |
43.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSDMC2010-S
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA 4X |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|