Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

132997
Kod modelu: XSDMRV0611

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Wentylowana, prawy, IP30, Wys. x szer. = 600 x 1100 mm, szary

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
132997
EAN
4015081299089
Długość/głębokość produktu
1100 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
650 mm
Masa produktu
14.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMRV0611

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu