Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Daszek deszczoochronny, IP31, dla szer.x głęb.=1100x800mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
133010
|
| EAN |
4015081299218
|
| Długość/głębokość produktu |
1020 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
700 mm
|
| Masa produktu |
17.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XAD1108
|
| Wyposażone w: |
Wywiew
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1100 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|