Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

133011
XAD13508

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Daszek deszczoochronny, IP31, dla szer.x głęb.=1350x800mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
133011
EAN
4015081299225
Długość/głębokość produktu
1270 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
21.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XAD13508

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wywiew
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu