Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

133015
XAP0213508

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Cokół, Wys. x szer. x gł. = 200x1350x800 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
133015
EAN
4015081299263
Długość/głębokość produktu
1160 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
230 mm
Masa produktu
17.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XAP0213508

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kompletny cokół

Technical data - mechanical

Odporność udarowa
IK10
Nośność — maks.
1500 kg
Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm

Eksport specyfikacji produktu