Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Wyłącznik zasilania, IZM26, obszar rozdzielnicy / obszar szyn zbiorczych, Wys. x szer. = 500 x 1100 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
133069
|
| EAN |
4015081299324
|
| Długość/głębokość produktu |
650 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
1050 mm
|
| Masa produktu |
7.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPBMB0511
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 3b |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
8 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1100 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|