Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

133083
Kod modelu: XPMMB13504

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, wyłącznik urządzenia/obszar urządzenia, Szyny główne z tyłu, szer. x głęb. = 1350 x 400 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
133083
EAN
4015081299461
Długość/głębokość produktu
1270 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
5.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPMMB13504

Additional information

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b

Delivery program

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu