Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

133085
XPI26BMCB0611

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Wyłącznik, IZM26, obszar urządzeń/obszar szyn zbiorczych, Wys. x szer. = 600 x 1100 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
133085
EAN
4015081299485
Długość/głębokość produktu
650 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
1020 mm
Masa produktu
5.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPI26BMCB0611

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
21 mm
Do szer. mont. w szafie
1100 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu