Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

133087
Kod modelu: XPIXBCB-H-0402

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Podłączenie IZMX- / tylny obszar szyny zbiorczej, poziomy, szer. x głęb. = 425 x 200 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
133087
EAN
4015081299508
Długość/głębokość produktu
315 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
270 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPIXBCB-H-0402

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Czerwony

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
z tworzywa sztucznego
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
200 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu