Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, Dla IZMX16, 3-biegunowy, konstrukcja montowana na stałe, szer. x głęb. = 425 x 600 mm, +drzwi, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
134441
|
| EAN |
4015081313112
|
| Długość/głębokość produktu |
650 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
425 mm
|
| Masa produktu |
10 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMIX16/3__/04/06/F__/E+O/D
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|