Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

134444
Kod modelu: XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, Dla IZMX16, 3/4-bieg., Jednostka wyjmowalna, szer. x głęb. = 600 x 600 mm, +drzwi, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
134444
EAN
4015081313143
Długość/głębokość produktu
650 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
14.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu