Eaton Moeller® series E53 Czujnik zbliżeniowy, pojemnościowe, Sn=15mm, 1 Styk rozwierny, 2L, 20-250VAC, M18, Tworzywo sztuczne, przewód 2m
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E53 Czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
134792
|
| EAN |
4015081316441
|
| Długość/głębokość produktu |
165.1 mm
|
| Wysokość produktu |
12.7 mm
|
| Szerokość produktu |
139.7 mm
|
| Masa produktu |
0.14 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-2
CE |
| Kod modelu |
E53KBL18A2E
|
| Typ |
Czujnik pojemnościowy
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Kabel modułu
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Wyposażone w: |
Wskazanie stanu
|
| Typ uruchomienia |
Inne maszyny
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Sposób montażu |
Montaż wystający
|
| Materiał |
Materiał izolowany
|
| Typ połączenia |
2-przewodowy
2-metrowy kabel połączeniowy |
| Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4
IP65 NEMA 12 NEMA 13 |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
| Prąd obciążenia |
5 - 300 mA (Ie)
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
20 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
15 mm
|
| Powtarzalność |
10 %
|
| Dł. czujnika |
80 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
250 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
20 V
|
| Histereza przełączania Sn |
20 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
9 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
250 V
|
| Kategoria produktu |
Seria E53 Capacitive
|
| Prąd roboczy (Ib) |
< 2,5 mA (w stanie przełączania przy 24 V DC)
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany |
5 A (10 ms, 5 Hz)
|
| Prąd różnicowy |
2,5 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
|
| Tętnienia resztkowe |
10 % (Uₑ)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Częstotliwość zasilania |
50 Hz, Wejście, min. zakres
60 Hz, Wejście, maks. zasięg |
| Częstotliwość przełączania |
15 Hz
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
2-przewodowy
|
| Odchylenie temperatury sn |
10%
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
18 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
250 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
20 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
250 V
|