Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

134820
E53KBL34T110SD

Eaton Moeller® series E53 Czujnik zbliżeniowy, pojemnościowe, Sn=25mm, 1 Styk rozwierny, 3L, NPN, M34, Tworzywo sztuczne, M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E53 Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
134820
EAN
4015081316724
Długość/głębokość produktu
91.44 mm
Wysokość produktu
137.16 mm
Szerokość produktu
53.34 mm
Masa produktu
0.18 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-2
CE
Kod modelu
E53KBL34T110SD

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik pojemnościowy
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Wyposażone w:
Wskazanie stanu
Typ uruchomienia
Inne maszyny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj obudowy
Cylinder gładki
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Materiał
Materiał izolowany
Typ połączenia
Połączenie plug-in M12 x 1
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
NEMA 13
IP65
NEMA 4
NEMA 12
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk rozwierny
Prąd obciążenia
Maks. 300 mA (Ie)
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
25 mm
Powtarzalność
10 %
Dł. czujnika
80 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Wartość znam. napięcia — maks.
250 V
Kategoria produktu
Seria E53 Capacitive
Tętnienia resztkowe
10 % (Uₑ)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
250 Hz
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10%
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
34 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1

Eksport specyfikacji produktu