Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 30 kW, IP21, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR7
| Nazwa produktu |
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
134844
|
| EAN |
4015081313396
|
| Długość/głębokość produktu |
189 mm
|
| Wysokość produktu |
630 mm
|
| Szerokość produktu |
237 mm
|
| Masa produktu |
35 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL report applies to both US and Canada
RCM UL CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-3 CUL DNV CSA Class No.: 3211-06 IEC/EN61800-3 UL 508C UL File No.: E134360 Certified by UL for use in Canada Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CE RoHS, ISO 9001 IEC/EN61800-5 |
| Kod modelu |
SPX040A1-4A1B1
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz OLED
Wewnętrzny obwód DC Falownik IGBT Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Dławik obwodu DC Tranzystor hamowania |
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV) Sterowanie U/f |
| Wielkość ramy |
FR7
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 3000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m Maks. 1000 m |
| Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl. |
Brak
|
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
68 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
55 A
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
|
| Rozdzielczość |
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 VAC
|
| Interfejs komunikacji |
LonWorks, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie BACnet/IP, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie PROFIBUS-DP CANopen®, opcjonalnie BACnet MS/TP, opcjonalnie EtherCAT, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie Modbus-RTU, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie |
| Typ konwertera |
Inne
|
| Stopień ochrony |
IP21
NEMA Inne |
| Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150% |
40 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110% |
65 A
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz |
40 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, przeciąż. 110% |
50 HP
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
750 W
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
400 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe 480 V AC, 3-fazowe |
| Liczba wejść (analogowych) |
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
6 (parametryzowane, maks. 30 V DC)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
500 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
320 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Częstotliwość przełączania |
3.6 kHz, regulacja w zakresie 1–10 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Znamionowe napięcie robocze |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe 500 V AC, 3-fazowe |
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110% |
72 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
61 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
61 A
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
37 kW
|