Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 132 kW, IP21, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR9
| Nazwa produktu |
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
134845
|
| EAN |
4015081316908
|
| Długość/głębokość produktu |
362 mm
|
| Wysokość produktu |
1150 mm
|
| Szerokość produktu |
480 mm
|
| Masa produktu |
146 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001 CE DNV IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 IEC/EN61800-5 UL 508C Certified by UL for use in Canada UL CUL UL File No.: E134360 CSA-C22.2 No. 14 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL report applies to both US and Canada RCM CSA Class No.: 3211-06 |
| Kod modelu |
SPX200A1-4A1B1
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wyposażone w: |
Wewnętrzny obwód DC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Falownik IGBT Tranzystor hamowania Dławik obwodu DC Wyświetlacz OLED |
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV) |
| Wielkość ramy |
FR9
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m |
| Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl. |
Brak
|
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
279 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
231 A
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
|
| Rozdzielczość |
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 VAC
|
| Interfejs komunikacji |
PROFIBUS-DP
BACnet/IP, opcjonalnie LonWorks, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie CANopen®, opcjonalnie Modbus-TCP, opcjonalnie BACnet MS/TP, opcjonalnie EtherCAT, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie Modbus-RTU, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie |
| Typ konwertera |
Inne
|
| Stopień ochrony |
IP21
NEMA Inne |
| Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150% |
240 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110% |
302 A
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz |
200 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, przeciąż. 110% |
250 HP
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
3300 W
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe 400 V AC, 3-fazowe |
| Liczba wejść (analogowych) |
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
6 (parametryzowane, maks. 30 V DC)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
500 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
320 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Częstotliwość przełączania |
3.6 kHz, regulacja w zakresie 1–10 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Znamionowe napięcie robocze |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe 500 V AC, 3-fazowe |
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110% |
300 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
245 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
245 A
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
160 kW
|