Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135178
Kod modelu: CR2020024A

Stycznik instalacyjny Eaton CR, 20 A, 24 V AC, 2 NO

General specifications

Nazwa produktu
Styczniki Eaton serii CR
Numer katalogowy
135178
EAN
4015081319893
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.135 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CR2020024A

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
20 A

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Nap. znam. (pobudzanie) — min.
20.4 V
Nap. znam. (pobudzanie) — maks.
26.4 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
400 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Obciążenie lampki z żarówką — maks.
1950 W
Obciążenie — świetlówka — maks.
910 VA
Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks.
1160 VA
Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks.
232 VA

Technical Data - Mechanical

Stopień ochrony
IP20
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba modułów
1
Kategoria użytkowa (zgodnie z normą EN IEC 60947-4-1)
AC-1
Kategoria użytkowa
1

Additional information

Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.