Stycznik instalacyjny Eaton CR, 20 A, 230 V AC, 2 NO
| Nazwa produktu |
Styczniki Eaton serii CR
|
| Numer katalogowy |
135182
|
| EAN |
8711426954731
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.13 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CR2020230A
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Obciążenie lampki z żarówką — maks. |
1950 W
|
| Obciążenie — świetlówka — maks. |
910 VA
|
| Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks. |
1160 VA
|
| Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks. |
232 VA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
400 V
|
| Nap. znam. (pobudzanie) — maks. |
253 V
|
| Nap. znam. (pobudzanie) — min. |
195.5 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Liczba modułów |
1
|
| Kategoria użytkowa |
1
|
| Kategoria użytkowa (zgodnie z normą EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|