Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135262
XPIXBMCB0606

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, obszar urządzeń/obszar szyn zbiorczych, Wys. x szer. = 600 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
135262
EAN
4015081320554
Długość/głębokość produktu
550 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
540 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPIXBMCB0606

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu