Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, obszar urządzenia/urządzeń IZMX, Szyny główne z tyłu, szer. x głęb. = 600 x 400 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
135264
|
| EAN |
4015081320578
|
| Długość/głębokość produktu |
210 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
540 mm
|
| Masa produktu |
1.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPMMB0602
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 3a |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
400 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|