Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135563
11102A6517

Eaton Moeller® series E58, zapora świetlna jednorazowa, nadajnik, Sn = 24 m, 4L, 10 - 30 V DC, NPN, PNP, M18, materiał izolowany, przewód 2 m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, zapora świetlna jednorazowa
Numer katalogowy
135563
EAN
4015081323562
Długość/głębokość produktu
55.88 mm
Wysokość produktu
19.05 mm
Szerokość produktu
11.94 mm
Masa produktu
0.18 kg
Certyfikat(y)
CE
UL
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E117028
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 50513
Kod modelu
11102A6517

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Cechy
Wiązka prosta
Rodzaj urządzenia
Przetwornik
Typ połączenia elektrycznego
Kabel modułu
Wyposażone w:
Nadajnik (do łączenia z czujnikiem)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Wiązka przechodząca
Zabezpieczenie przed zwarciami
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Typ połączenia
4-przewodowy
2-metrowy kabel połączeniowy
Materiał osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj światła
Światło czerwone bez polaryzacji
Stopień ochrony
IP67
NEMA 6
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie, PNP)
Maks. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
Materiał powierzchni optycznej
z tworzywa sztucznego
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
24000 mm
Dł. czujnika
70 mm
Strefa przełączania — maks.
24000 mm
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Kategoria produktu
Comet Series
Czas odpowiedzi
7 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
0
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
25 A
Rodzaj regulacji
Regulacja ręczna

Eksport specyfikacji produktu