Eaton Moeller® series E58, zapora świetlna jednorazowa, nadajnik, Sn = 24 m, 4L, 10 - 30 V DC, NPN, PNP, M18, materiał izolowany, M12 11102AQD07
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E58, zapora świetlna jednorazowa
|
| Numer katalogowy |
135565
|
| EAN |
4015081323586
|
| Długość/głębokość produktu |
152.4 mm
|
| Wysokość produktu |
44.45 mm
|
| Szerokość produktu |
152.4 mm
|
| Masa produktu |
0.23 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 50513
UL CSA UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CE CSA-C22.2 No. 14 UL 508 CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 60947-5-2 UL File No.: E117028 |
| Kod modelu |
11102AQD07
|
| Typ |
Czujniki optyczne
|
| Cechy |
Wiązka prosta
|
| Rodzaj urządzenia |
Przetwornik
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M12
|
| Wyposażone w: |
Nadajnik (do łączenia z czujnikiem)
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
Wiązka przechodząca Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Rozmiar przewodu |
0
|
| Typ połączenia |
Połączenie plug-in M12 x 1
4-przewodowy |
| Materiał osłony przewodu |
Poliuretan (PUR)
|
| Rodzaj światła |
Światło czerwone bez polaryzacji
|
| Stopień ochrony |
NEMA 6
IP67 |
| Typ interfejsu |
Inne maszyny
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja napięcia roboczego: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Inne maszyny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie, PNP)
Maks. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C) |
| Klasa bezpieczeństwa lasera |
Brak
|
| Klasa ochronności elementów ekspl. |
Klasa bezpieczeństwa 2
|
| Odporność na wstrząsy |
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
|
| Materiał powierzchni optycznej |
z tworzywa sztucznego
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
24000 mm
|
| Dł. czujnika |
70 mm
|
| Strefa przełączania — maks. |
24000 mm
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1) |
1
|
| Tryb wykrywania |
Przełączanie jasno/ciemno
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
NPN
|
| Materiał czujnika |
Materiał izolowany
|
| Kategoria produktu |
Comet Series
|
| Czas odpowiedzi |
7 ms
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Średnica czujnika |
18 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
0
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
25 A
|
| Rodzaj regulacji |
Regulacja ręczna
|