Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135583
Kod modelu: 13100R6517

Eaton Moeller® series E58, czujnik odbiciowy, Sn = 610 mm, 4L, 10 - 30 V DC, NPN, PNP, M18, materiał izolowany, przewód 2 m 13100R6517

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, czujnik odbiciowy
Numer katalogowy
135583
EAN
4015081323760
Długość/głębokość produktu
152.4 mm
Wysokość produktu
44.45 mm
Szerokość produktu
152.4 mm
Masa produktu
0.23 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
UL File No.: E117028
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 50513
UL
CSA Class No.: 3211-07
Kod modelu
13100R6517

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Cechy
Wiązka kątowa
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał obudowy
Plastyk
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Tryb roboczy
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Wiązka światła odbitego
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Rozmiar przewodu
22
Typ połączenia
2-metrowy kabel połączeniowy
4-przewodowy
Materiał osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj światła
Podczerwień
Stopień ochrony
IP67
NEMA 6
Typ interfejsu
Inny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inny
Prąd obciążenia
Maks. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Maks. 100 mA (Ie, PNP)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
Materiał powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
250 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
610 mm
Dł. czujnika
65 mm
Strefa przełączania — maks.
610 mm
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Kategoria produktu
Comet Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
2
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
30 A
Rodzaj regulacji
Regulacja ręczna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.