Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135591
Kod modelu: 13102A6517

Eaton Moeller® series E58, czujnik odbiciowy, Sn = 40 mm, 4L, 10 - 30 V DC, NPN, PNP, M18, materiał izolowany, przewód 2 m

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, czujnik odbiciowy
Numer katalogowy
135591
EAN
4015081323845
Długość/głębokość produktu
127 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
152.4 mm
Masa produktu
0.3 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E117028
CE
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 50513
CSA-C22.2 No. 14
UL
Kod modelu
13102A6517

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Cechy
Skupiona, wiązka prosta
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Tryb roboczy
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Wiązka światła odbitego
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
22
Typ połączenia
2-metrowy kabel połączeniowy
4-przewodowy
Materiał osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj światła
Światło czerwone bez polaryzacji
Widoczne czerwone światło
Stopień ochrony
NEMA 6
IP67
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny
Prąd obciążenia
Maks. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Maks. 100 mA (Ie, PNP)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
Materiał powierzchni optycznej
z tworzywa sztucznego
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
250 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
40 mm
Dł. czujnika
66 mm
Strefa przełączania — maks.
40 mm
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Kategoria produktu
Comet Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
2
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
30 A
Rodzaj regulacji
Regulacja ręczna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.