Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135597
13103AQD07

Eaton Moeller® series E58, czujnik odbiciowy, Sn = 225 mm, 4L, 10 - 30 V DC, NPN, PNP, M18, materiał izolowany, M12 13103AQD07

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, czujnik odbiciowy
Numer katalogowy
135597
EAN
4015081323906
Długość/głębokość produktu
127 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
152.4 mm
Masa produktu
0.3 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E117028
CE
UL
UL 508
CSA
Kod modelu
13103AQD07

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Cechy
Wiązka prosta
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in
Wyposażone w:
Tłumienie tła (Perfect Prox)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Tryb roboczy
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Wiązka światła odbitego
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
22
Typ połączenia
Połączenie plug-in M12 x 1
4-przewodowy
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Podczerwień
Stopień ochrony
IP67
NEMA 6
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie, PNP)
Maks. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
Materiał powierzchni optycznej
z tworzywa sztucznego
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
250 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
225 mm
Dł. czujnika
66 mm
Strefa przełączania — maks.
225 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Triangulacja
Maskowanie tła
Kategoria produktu
Comet Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
2
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
30 A
Rodzaj regulacji
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu