Eaton Moeller® series E58, czujnik odbiciowy, Sn = 150 mm, 4L, 10-30 V DC, NPN, PNP, M18, materiał izolowany, M12 13108RQD07
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E58, czujnik odbiciowy
|
| Numer katalogowy |
135641
|
| EAN |
4015081324347
|
| Długość/głębokość produktu |
158.75 mm
|
| Wysokość produktu |
50.8 mm
|
| Szerokość produktu |
133.35 mm
|
| Masa produktu |
0.32 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL File No.: E117028 UL 508 CSA File No.: 50513 UL CE CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 60947-5-2 |
| Kod modelu |
13108RQD07
|
| Typ |
Czujniki optyczne
|
| Cechy |
Wiązka kątowa
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie plug-in
|
| Wyposażone w: |
Tłumienie tła (Perfect Prox)
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Tryb roboczy |
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
Wiązka światła odbitego Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Rozmiar przewodu |
22
|
| Typ połączenia |
Połączenie plug-in M12 x 1
4-przewodowy |
| Materiał osłony przewodu |
Inne maszyny
|
| Rodzaj światła |
Podczerwień
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 6 |
| Typ interfejsu |
Inne maszyny
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Programowalny/konfigurowalny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Maks. 100 mA (Ie, PNP) |
| Klasa bezpieczeństwa lasera |
Brak
|
| Klasa ochronności elementów ekspl. |
Klasa bezpieczeństwa 2
|
| Odporność na wstrząsy |
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
|
| Materiał powierzchni optycznej |
z tworzywa sztucznego
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
250 mA
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
150 mm
|
| Dł. czujnika |
66 mm
|
| Strefa przełączania — maks. |
150 mm
|
| Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim” |
30 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1) |
1
|
| Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
| Tryb wykrywania |
Przełączanie jasno/ciemno
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
| Materiał czujnika |
Materiał izolowany
|
| Triangulacja |
Maskowanie tła
|
| Kategoria produktu |
Comet Series
|
| Czas odpowiedzi |
1 ms
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Średnica czujnika |
18 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
2
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
30 A
|
| Rodzaj regulacji |
Inne maszyny
|