Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135679
E58-30DP150-HLP

Eaton Moeller® series E58, czujnik odbiciowy, Sn=150mm, 4L, 10-30VDC, jasno, NPN, PNP, M30, metal, M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, czujnik odbiciowy
Numer katalogowy
135679
EAN
4015081324729
Długość/głębokość produktu
38.1 mm
Wysokość produktu
38.1 mm
Szerokość produktu
38.1 mm
Masa produktu
0.23 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
UL File No.: E166051
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
Kod modelu
E58-30DP150-HLP

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Wyposażone w:
Tłumienie tła (Perfect Prox)
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Tryb roboczy
Zasada załączania: Załączanie na jasno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Wiązka światła odbitego
Ochrona przed przerwaniem przewodu
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Typ połączenia
4-przewodowy
Połączenie plug-in M12 x 1
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Inne maszyny
Stopień ochrony
NEMA 6
IP68
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
Materiał powierzchni optycznej
Szkło
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
150 mm
Dł. czujnika
111 mm
Strefa przełączania — maks.
165 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
312 Hz
Tryb wykrywania
Załączanie na jasno
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Materiał czujnika
Stal nierdzewna
Triangulacja
Maskowanie tła
Długość fali czujnika
660 nm
Kategoria produktu
E58 Harsh Duty Series
Czas odpowiedzi
1,6 ms
Zakres regulacji — maks.
150 mm
Zakres regulacji — min.
0 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Średnica czujnika
30 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
2
Rodzaj regulacji
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.