Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135697
E58-30TS250-HAP

Eaton Moeller® series E58, zapora świetlna jednorazowa, nadajnik, Sn=250m, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M30, metal, M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, zapora świetlna jednorazowa
Numer katalogowy
135697
EAN
4015081324903
Długość/głębokość produktu
228.6 mm
Wysokość produktu
44.45 mm
Szerokość produktu
165.1 mm
Masa produktu
0.2 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
CE
UL
UL 508
Kod modelu
E58-30TS250-HAP

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Rodzaj urządzenia
Przetwornik
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in
Wyposażone w:
Nadajnik (do łączenia z czujnikiem)
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Wiązka przechodząca
Ochrona przed przerwaniem przewodu
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Typ połączenia
Połączenie plug-in M12 x 1
4-przewodowy
Materiał osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj światła
Inne maszyny
Stopień ochrony
NEMA 4
IP68
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
100 g, Mechaniczne, czas udaru 3 ms
Materiał powierzchni optycznej
Szkło
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
250000 mm
Dł. czujnika
111 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
312 Hz
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Materiał czujnika
Stal nierdzewna
Kategoria produktu
E58 Harsh Duty Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Średnica czujnika
30 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
0
Rodzaj regulacji
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.