Eaton Moeller® series E65, czujnik odbiciowy, Sn=50mm, 4L, 10-30VDC, ciemne, NPN, PNP, quad 40, materiał izolowany, przewód 2 m
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E65, czujnik odbiciowy
|
| Numer katalogowy |
135702
|
| EAN |
4015081324958
|
| Długość/głębokość produktu |
139.7 mm
|
| Wysokość produktu |
139.7 mm
|
| Szerokość produktu |
38.1 mm
|
| Masa produktu |
0.11 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051 CE IEC/EN 60947-5-2 UL CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL 508 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Żółty
|
| Kod modelu |
E65-SMPP050-HD
|
| Typ |
Czujniki optyczne
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Kabel
|
| Wyposażone w: |
Tłumienie tła (Perfect Prox)
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Rodzaj obudowy |
Kostka
|
| Tryb roboczy |
Zasada załączania: Załączanie na ciemno
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami Ochrona przed przerwaniem przewodu Wiązka światła odbitego |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Rozmiar przewodu |
22
|
| Typ połączenia |
2-metrowy kabel połączeniowy
4-przewodowy |
| Materiał osłony przewodu |
Polichlorek winylu (PVC)
|
| Rodzaj światła |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
NEMA 6
IP68 |
| Typ interfejsu |
Inne maszyny
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED |
| Typ funkcji przełączania |
Inne maszyny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie)
|
| Klasa bezpieczeństwa lasera |
Brak
|
| Klasa ochronności elementów ekspl. |
Klasa bezpieczeństwa 2
|
| Odporność na wstrząsy |
50 g, Mechaniczne, Czas udaru 10 ms
|
| Materiał powierzchni optycznej |
z tworzywa sztucznego
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
50 mm
|
| Wysokość czujnika |
43 mm
|
| Dł. czujnika |
41 mm
|
| Strefa przełączania — maks. |
50 mm
|
| Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim” |
30 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1) |
1
|
| Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
| Tryb wykrywania |
Załączanie na ciemno
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
NPN
|
| Materiał czujnika |
Materiał izolowany
|
| Triangulacja |
Maskowanie tła
|
| Długość fali czujnika |
660 nm
|
| Szerokość czujnika |
33 mm
|
| Kategoria produktu |
E65 SM Series
|
| Czas odpowiedzi |
1 ms
|
| Zakres regulacji — maks. |
50 mm
|
| Zakres regulacji — min. |
0 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
20 A
|
| Rodzaj regulacji |
Inne maszyny
|