Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135705
E65-SMPP050-HLD

Eaton Moeller® series E65, czujnik odbiciowy, Sn=50mm, 4L, 10-30VDC, jasno, NPN, PNP, quad 40, materiał izolowany, M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E65, czujnik odbiciowy
Numer katalogowy
135705
EAN
4015081324989
Długość/głębokość produktu
139.7 mm
Wysokość produktu
139.7 mm
Szerokość produktu
38.1 mm
Masa produktu
0.11 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
CE
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Notatki dotyczące katalogu
Żółty
Kod modelu
E65-SMPP050-HLD

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Wyposażone w:
Tłumienie tła (Perfect Prox)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Kostka
Tryb roboczy
Zasada załączania: Załączanie na jasno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Wiązka światła odbitego
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Ochrona przed przerwaniem przewodu
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Typ połączenia
4-przewodowy
Połączenie plug-in M12 x 1
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Inne maszyny
Stopień ochrony
NEMA 6
IP68
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
50 g, Mechaniczne, Czas udaru 10 ms
Materiał powierzchni optycznej
z tworzywa sztucznego
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
50 mm
Wysokość czujnika
55 mm
Dł. czujnika
41 mm
Strefa przełączania — maks.
50 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Tryb wykrywania
Załączanie na jasno
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Triangulacja
Maskowanie tła
Długość fali czujnika
660 nm
Szerokość czujnika
33 mm
Kategoria produktu
E65 SM Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Zakres regulacji — maks.
50 mm
Zakres regulacji — min.
0 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
20 A
Rodzaj regulacji
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu