Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135745
6200A-6504

Seria Eaton Moeller®, odbłyśnik retro, okrągły 31 mm, samoprzylepny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E65, akcesoria, odbłyśnik retro
Numer katalogowy
135745
EAN
4015081325382
Długość/głębokość produktu
76.2 mm
Wysokość produktu
6 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
0.02 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
6200A-6504

Specyfikacje produktu

Typ
Odbłyśnik retro
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Liczba otworów montażowych
0
Średnica zewnętrzna
33 mm
Kategoria produktu
Akcesoria
Kształt/Forma
Okrągły
Sposób montażu
Mocowanie samoprzylepne
Materiał
Materiał izolowany

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.