Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135751
E58KAM18U

Eaton Moeller® series E58, wspornik montażowy, M18, regulowane, stal nierdzewna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, akcesoria, wspornik montażowy
Numer katalogowy
135751
EAN
4015081325443
Długość/głębokość produktu
50.8 mm
Wysokość produktu
114.3 mm
Szerokość produktu
50.8 mm
Masa produktu
0.23 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E58KAM18U

Specyfikacje produktu

Typ
Kątownik mocujący
Typ akcesor. / części zam.
Wspornik
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Kategoria produktu
Akcesoria
Materiał
Stal nierdzewna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.