Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135752
E58KAM30

Eaton Moeller® series E58, wspornik montażowy, M30, regulowane, z izolacją

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, akcesoria, wspornik montażowy
Numer katalogowy
135752
EAN
4015081325450
Długość/głębokość produktu
63.5 mm
Wysokość produktu
57.15 mm
Szerokość produktu
133.35 mm
Masa produktu
0.25 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E58KAM30

Specyfikacje produktu

Typ
Kątownik mocujący
Typ akcesor. / części zam.
Wspornik
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Kategoria produktu
Akcesoria
Materiał
Stal nierdzewna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.