Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135754
E58KC30

Eaton Moeller® series E58, adapter przewodu, M30, stal nierdzewna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E58, akcesoria, adapter przewodu
Numer katalogowy
135754
EAN
4015081325474
Długość/głębokość produktu
50.8 mm
Wysokość produktu
57.15 mm
Szerokość produktu
50.8 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E58KC30

Specyfikacje produktu

Typ
Adapter przewodu
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Kategoria produktu
Akcesoria
Materiał
Stal nierdzewna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.