Eaton Moeller® series E51, przewód światłowodowy obsługujący połączenie dupleks, PVC, płaski E51KF343
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E51, akcesoria, przewód światłowodowy obsługujący połączenie dupleks
|
| Numer katalogowy |
135773
|
| EAN |
4015081325665
|
| Długość/głębokość produktu |
158.75 mm
|
| Wysokość produktu |
50.8 mm
|
| Szerokość produktu |
133.35 mm
|
| Masa produktu |
0.32 kg
|
| Certyfikat(y) |
None
|
| Kod modelu |
E51KF343
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Typ |
Przewód światłowodowy obsługujący połączenie dupleks
|
| Materiał obudowy |
PVC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
105 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|