Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135801
Kod modelu: E51KF843

Eaton Moeller® series E51, przewód światłowodowy obsługujący połączenie simpleks, stal nierdzewna, płaski E51KF843

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Numer katalogowy
135801
EAN
4015081325948
Długość/głębokość produktu
152.4 mm
Wysokość produktu
127 mm
Szerokość produktu
44.45 mm
Masa produktu
0.14 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E51KF843

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Inny
Typ
Przewód światłowodowy obsługujący połączenie simpleks
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
250 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-45 °C
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.