Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135841
E55CBL18T110

Seria Eaton Moeller® Seria E55 Limit Switch Style, czujnik zbliżeniowy, 10–30 V DC, d= 18 mm, 1 N/C, 2-metrowy kabel połączeniowy, 3-przewody, Sn= 5 mm, montaż natablicowy, NPN, materiał izolowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E55 Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
135841
EAN
4015081326341
Długość/głębokość produktu
165.1 mm
Wysokość produktu
12.7 mm
Szerokość produktu
139.7 mm
Masa produktu
0.14 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947-5-2
Kod modelu
E55CBL18T110

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel modułu
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Cel z metalu
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Materiał
Materiał izolowany
Typ połączenia
2-metrowy kabel połączeniowy
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk rozwierny
Prąd obciążenia
Maks. 200 mA (Ie)
Tętnienia resztkowe
10 % (Uₑ)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość zasilania
60 Hz, Wejście, maks. zasięg
50 Hz, Wejście, min. zakres
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Kategoria produktu
Seria E55 Limit Switch Style
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
5 mm
Powtarzalność
10 %
Dł. czujnika
55 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
8 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.