Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135880
E57-12GS02-AAB

Seria Eaton Moeller® Seria E57 Global, czujnik zbliżeniowy, 20–250 V AC at 50 Hz, V AC at 60 Hz, d=12 mm, 1 N/O, 2-przewodowy, połączenie wtykowe M12 x 1, Sn= 2 mm, montaż natablicowy, dwuprzewodowy, metal

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
135880
EAN
4015081326730
Długość/głębokość produktu
114.3 mm
Wysokość produktu
12.7 mm
Szerokość produktu
25.4 mm
Masa produktu
0.09 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL 508
CE
CSA File No.: 224447
CSA
CSA-C22.2 No. 14
Kod modelu
E57-12GS02-AAB

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Cel z metalu
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
12 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
2-przewodowy
Połączenie plug-in M12 x 1
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP67
IP69
NEMA Inne
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
5 - 200 mA (Ie)
Prąd różnicowy
1,8 mA (poprzez obciążenie w stanie zablokowanym przy 230 V AC i 24 V DC)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
25 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
250 V
Kategoria produktu
Seria E57 Global
Sposób łączenia na wyjściu
2-przewodowy
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
20 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
20 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
2 mm
Powtarzalność
1 %
Dł. czujnika
68 mm
Napięcie zasilania — maks.
250 V
Napięcie zasilania – min.
20 V
Histereza przełączania Sn
15 %
Spadek napięcia (Ud)
8 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.