Seria Eaton Moeller® Seria E57 Premium+, czujnik zbliżeniowy, 6–48 V DC, d=12 mm, 1 N/O, połączenie wtykowe M12 x 1, 3-przewody, Sn= 10 mm, mocowanie półekranowane, PNP, stal nierdzewna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
135907
|
| EAN |
4015081327003
|
| Długość/głębokość produktu |
59.94 mm
|
| Wysokość produktu |
11.94 mm
|
| Szerokość produktu |
11.94 mm
|
| Masa produktu |
0.45 kg
|
| Certyfikat(y) |
None
CSA Class No.: none IEC/EN 60947-5-2 CSA File No.: none |
| Kod modelu |
E57-12LE10-BD
|
| Typ |
Czujnik indukcyjny
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykane
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Typ uruchomienia |
Cel z metalu
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
12 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
10 A
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Sposób montażu |
Mocowanie półekranowane
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Typ połączenia |
3-przewodowy
Połączenie plug-in M12 x 1 |
| Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk zwierny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 500 mA (Ie, przy 6 - 30 V DC)
|
| Prąd różnicowy |
0,1 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Częstotliwość przełączania |
800 Hz
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
48 V
|
| Kategoria produktu |
Seria E57 Premium+
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
| Odchylenie temperatury sn |
10%
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
6 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
10 mm
|
| Powtarzalność |
3 %
|
| Dł. czujnika |
77.7 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
48 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
6 V
|
| Histereza przełączania Sn |
15 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
2.5 V
|