Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

135908
Kod modelu: E57-12LE10-C

Seria Eaton Moeller® Seria E57 Premium+, czujnik zbliżeniowy, 6–48 V DC, d=12 mm, 1 N/O, 2-metrowy kabel połączeniowy, 3-przewody, Sn= 10 mm, mocowanie półekranowane, NPN, stal nierdzewna

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
135908
EAN
4015081327010
Długość/głębokość produktu
154.94 mm
Wysokość produktu
45.72 mm
Szerokość produktu
129.54 mm
Masa produktu
0.14 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: none
None
CSA File No.: none
IEC/EN 60947-5-2
Kod modelu
E57-12LE10-C

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
12 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
Mocowanie półekranowane
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
2-metrowy kabel połączeniowy
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
Maks. 500 mA (Ie, przy 6 - 30 V DC)
Prąd różnicowy
0,1 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
800 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
48 V
Kategoria produktu
Seria E57 Premium+
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
6 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
10 mm
Powtarzalność
3 %
Dł. czujnika
72.7 mm
Napięcie zasilania — maks.
48 V
Napięcie zasilania – min.
6 V
Histereza przełączania Sn
15 %
Spadek napięcia (Ud)
2.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.