Eaton Moeller® series E57 Czujnik zbliżeniowy, E57 Premium+ Short-Series, 1 Z, 3-przewodowe, 6 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, z dotykiem, PNP, stal nierdzewna, Połączenie wtykowe M12 x 1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
136105
|
| EAN |
4015081328987
|
| Długość/głębokość produktu |
48.26 mm
|
| Wysokość produktu |
53.34 mm
|
| Szerokość produktu |
33.02 mm
|
| Masa produktu |
0.03 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 3211-03 CE UL UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 50513 CSA UL 508 UL File No.: E166051 |
| Kod modelu |
E57SAL12T111SD
|
| Typ |
Czujnik indukcyjny
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M12
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Typ uruchomienia |
Metalowy cel
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
12 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks. |
0 mA
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Typ połączenia |
Połączenie wtykowe M12 x 1
3-przewodowy |
| Typ izolacji |
Z czołem wpuszczonym
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk zwierny
|
| Prąd obciążenia |
5 - 250 mA (Ie, przy 32 – 48 V DC)
5 - 500 mA (Ie, przy 6 – 32 V DC) |
| Prąd różnicowy |
2 mA (poprzez obciążenie w stanie zablokowanym przy 230 V AC i 24 V DC)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Częstotliwość przełączania |
800 Hz
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
250 V
|
| Szerokość czujnika |
0 mm
|
| Kategoria produktu |
Seria E57 Premium+ Short
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
| Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
6 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
2 mm
|
| Powtarzalność |
1 %
|
| Wysokość czujnika |
0 mm
|
| Dł. czujnika |
41 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
48 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
6 V
|
| Histereza przełączania Sn |
15 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
12 V
|