Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

136120
E57SAL18T111ED

Eaton Moeller® series E57 Czujnik zbliżeniowy, E57 Premium+ Short-Series, 1 Z, 3-przewodowe, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, bez dotyku, PNP, stal nierdzewna, Połączenie wtykowe M12 x 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
136120
EAN
4015081329137
Długość/głębokość produktu
48.26 mm
Wysokość produktu
58.42 mm
Szerokość produktu
30.48 mm
Masa produktu
0.07 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: 50513
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
UL
Kod modelu
E57SAL18T111ED

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Cel z metalu
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks.
0 mA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Sposób montażu
Montaż wystający
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
Połączenie plug-in M12 x 1
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
5 - 250 mA (Ie, przy 32 – 48 V DC)
5 - 500 mA (Ie, przy 6 – 32 V DC)
Prąd różnicowy
2 mA (poprzez obciążenie w stanie zablokowanym przy 230 V AC i 24 V DC)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
250 V
Szerokość czujnika
0 mm
Kategoria produktu
Seria E57 Premium+ Short
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
6 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
8 mm
Powtarzalność
3 %
Wysokość czujnika
0 mm
Dł. czujnika
40 mm
Napięcie zasilania — maks.
48 V
Napięcie zasilania – min.
6 V
Histereza przełączania Sn
15 %
Spadek napięcia (Ud)
12 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.