Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136126
Kod modelu: E57SAL30A4

Seria Eaton Moeller® E57 Premium+ Short-Series, czujnik zbliżeniowy, 20–250 V AC at 50/60 Hz, d= 30 mm, 1 N/O, 2-przewodowy, 2-metrowy kabel połączeniowy, Sn= 10 mm, montaż natablicowy, dwuprzewodowy, stal nierdzewna

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
136126
EAN
4015081329199
Długość/głębokość produktu
158.75 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
133.35 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL 508
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E166051
CSA File No.: 50513
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Kod modelu
E57SAL30A4

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
30 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
2-przewodowy
2-metrowy kabel połączeniowy
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
1 - 250 mA (Ie, 70 °C)
1 - 500 mA (Ie, przy 25 °C)
Prąd różnicowy
0,1 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
20 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
250 V
Kategoria produktu
Seria E57 Premium+ Short
Sposób łączenia na wyjściu
Dwuprzewodowy
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
20 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
20 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
10 mm
Powtarzalność
3 %
Dł. czujnika
69 mm
Napięcie zasilania — maks.
250 V
Napięcie zasilania – min.
20 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
2.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.