Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136129
E57SAL30A4SA

Seria Eaton Moeller® E57 Premium+ Short-Series, czujnik zbliżeniowy, 20–250 V AC at 50/60 Hz, d= 30 mm, 1 N/O, 2-przewodowy, połączenie wtykowe M12 x 1, Sn= 10 mm, montaż natablicowy, dwuprzewodowy, stal nierdzewna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
136129
EAN
4015081329229
Długość/głębokość produktu
158.75 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
133.35 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
CSA File No.: 50513
CSA
UL
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Kod modelu
E57SAL30A4SA

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Cel z metalu
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
30 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
2-przewodowy
Połączenie plug-in M12 x 1
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
1 - 250 mA (Ie, 70 °C)
1 - 500 mA (Ie, przy 25 °C)
Prąd różnicowy
0,1 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
20 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
250 V
Kategoria produktu
Seria E57 Premium+ Short
Sposób łączenia na wyjściu
2-przewodowy
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
20 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
20 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
10 mm
Powtarzalność
3 %
Dł. czujnika
74 mm
Napięcie zasilania — maks.
250 V
Napięcie zasilania – min.
20 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
2.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.