Seria Eaton Moeller® E57 Premium+ Short-Series, czujnik zbliżeniowy, 20–250 V AC at 50/60 Hz, d= 18 mm, 1 N/C, 2-metrowy kabel połączeniowy, 2-przewodowy, Sn= 5 mm, montaż natablicowy, PNP/NPN, stal nierdzewna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
136152
|
| EAN |
4015081329458
|
| Długość/głębokość produktu |
157.48 mm
|
| Wysokość produktu |
50.8 mm
|
| Szerokość produktu |
127 mm
|
| Masa produktu |
0.25 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5-2 CSA File No.: 50513 CSA CE UL 508 UL File No.: E166051 UL |
| Kod modelu |
E57SBL18A2
|
| Typ |
Czujnik indukcyjny
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Kabel modułu
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Typ uruchomienia |
Cel z metalu
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
18 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
250 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Sposób montażu |
Montaż natablicowy
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Typ połączenia |
2-przewodowy
2-metrowy kabel połączeniowy |
| Typ izolacji |
Z czołem wpuszczonym
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
| Prąd obciążenia |
5 - 200 mA (Ie, 70 °C)
5 - 250 mA (Ie, przy 25 °C) |
| Prąd różnicowy |
2 mA (poprzez obciążenie w stanie zablokowanym przy 230 V AC i 24 V DC)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Częstotliwość przełączania |
60 Hz
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
250 V
|
| Kategoria produktu |
Seria E57 Premium+ Short
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP/NPN
|
| Odchylenie temperatury sn |
10%
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
20 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
250 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
20 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
5 mm
|
| Powtarzalność |
3 %
|
| Dł. czujnika |
35 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
250 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
20 V
|
| Histereza przełączania Sn |
20 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
12 V
|