Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136189
Kod modelu: E57KM18

Eaton Moeller® series E57, wspornik montażowy, Stal nierdzewna, Czujniki M18

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, wspornik montażowy
Numer katalogowy
136189
EAN
4015081329823
Długość/głębokość produktu
57.15 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
57.15 mm
Masa produktu
0.07 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E57KM18

Specyfikacje produktu

Typ
Kątownik mocujący
Typ akcesor. / części zam.
Wspornik
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria
Materiał
Stal nierdzewna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.