Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136192
E57KNC18

Eaton Moeller® series E57, nakrętka zapasowa, Materiał izolowany, Czujniki M18

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, nakrętka zapasowa
Numer katalogowy
136192
EAN
4015081329854
Długość/głębokość produktu
101.6 mm
Wysokość produktu
12.7 mm
Szerokość produktu
101.6 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E57KNC18

Specyfikacje produktu

Typ
Nakrętki zapasowe
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria
Materiał
Materiał izolowany

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.